BME280を含め、知るべき温度/湿度/気圧センサ8選!

BME280を搭載した温度センサーは、一番よく使用される一般的な環境センサーの1つです。 非常に多くの温度センサーが利用可能ですが、Arduinoプロジェクトに最適な温度センサーをどのように選択すればよいですか? それは、測定対象、必要な精度、温度の測定場所など、いくつかの要因に決められています。最も頻繁に使用される4つのタイプの温度センサーは、負温度係数(NTC)サーミスター、熱電対、半導体ベースのセンサー、および抵抗温度検出器(RTD)です。 ここには、Seeed Studioで手に入れることができる8種類のセンサーを紹介します。 さて、始めましょう!

目次
1、Grove 温度および湿度センサ – DHT11
2、Grove 温度および湿度センサ – DHT22 / AM2302
3、Grove 気圧センサ – BMP280
4、環境センサ(温度/湿度/気圧)– BME280
5、Grove 一線式温度センサ – DS18B20
6、Grove 温度および湿度送信器 – AF5485
7、温度および湿度センサ – AM2311A


1、Grove 温度および湿度センサ – DHT11

このデジタル温度センサは、温度だけでなく相対湿度も測定します。アナログからデジタルへの変換機能を備えたチップが含まれています。その高性能と長期安定性により、最も人気のある温度センサーの1つです。

価格$5.90
温度範囲-20 – 60℃
湿度範囲5-95%RH
寸法40mm x 20mm x 8mm
湿度/温度精度±5% / ±2℃ 

2、Grove 温度および湿度センサ – DHT22 / AM2302

DHT11と同様に、Grove DHT22も温度と湿度を測定できます。 DHT22はより高価ですが、優れた機能を備えています。 DHT11より精度が高いだけでなく、温度と湿度の測定範囲も大きくなっています。 なお、DHT22のコードとその処理方法は、DHT11とほぼ同じです。 より高精度で正確な温度センサーが必要な場合は、Grove温度および湿度センサーPro – DHT22 / AM2302をお勧めします。

AM2302も同じく機能があります。 ただし、センサのサイズの違いにより、Arduinoでの使用方法は異なります。 Grove DHT22は、Grove Base Shieldを使用してプラグアンドプレイで簡単に使用できます。

価格$9.90 / $4.99
温度測定範囲-40 – 80℃
湿度測定範囲0 – 99.9%RH
寸法40mm x 20mm x 11mm
湿度/温度精度±2% / ±0.5℃

3、Grove 気圧センサ – BMP280

DHTシリーズとは異なり、BMP280は温度と気圧を測定できます。 BMP180のアップグレードバージョンであり、I2CとSPIの両方で使えます! BMP280は気圧が高度とともに変化する場合、その場所の推定高度を測定できます。

価格$8.90
温度測定範囲-40 – 85℃
気圧測定範囲300-1100 hPa
サイズ20mm x 40mm
気圧/温度精度±1hPa / ±1℃ 

4、環境センサ(温度/湿度/気圧)– BME280

BMP280と比べて、BME280は温度と気圧に加えて湿度も測定します。 より高価ですが、環境のより包括的で全体的な測定値が得られるので、コストパフォーマンスが高いと思います。

価格$17
温度測定範囲-40 – 85℃
気圧測定範囲300 – 1100 hPa
湿度測定範囲0 – 100%
寸法20mm x 40mm
気圧/温度/湿度測定精度±1hPa / ±1℃ / ±3% 

5、Grove 一線式温度センサ – DS18B20

DS18B20を搭載した一線式温度センサは液体を測定できるセンサです! この長さ2mの防水センサーには防水プローブが装備され、DS18B20チップも含まれています。 抵抗を事前に組み立てられ、手間のかからない通常のGroveセンサーに変換しました。 もちろん、これはArduinoとそのプラットフォームに適用します。 ただし、ケーブルを長時間にわたって70℃を超える高温にさらさないように注意してくださいつ。

価格$7.50
温度測定範囲-55 – 125℃
寸法2m
精度±0.5℃ 

6、Grove 温度および湿度送信器 – AF5485

小さくて軽いですが、AF5485は見た目よりパワフルです。応答時間が短く、長期安定性がある高精度のデバイスであり、多くのアプリケーションで使用でき、ビルオートメーション、気象観測所、室温の監視などに使用できます。

価格$49.90
温度範囲-40 – 80℃
湿度範囲0-99.9%RH
寸法198.5mm x 15.65mm
気圧/温度測定精度±0.1%RH / ±0.5℃ 

7、温度および湿度センサ – AM2311A

AM2311Aは消費電力が非常に低く、完全自動校正機能を備えたコンパクトで小型のモジュールです。 さらに、20mを超える場所にデータを送信することもできます。 このセンサーは信頼性が高く、長期安定性があります。 そのため、多くの異なるアプリケーションで使用でき、間違いなく多くの人に最適なセンサです!

価格$4.99
温度範囲-40 – 80℃
湿度範囲0-99.9%RH
寸法44mm x 20mm x 13mm
気圧/温度測定範囲±3%RH / ±0.5℃ 

みなさんは利用可能なさまざまな温度センサーについて少し詳しくなりましたか?少しでもお役にたてば幸いです!

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です