Raspberry Pi 4は今、Seeed Studioで好評販売中で、価格は最低35$からです。Pi 3に比べて、Raspberry Pi 4は全面的にアップグレードされた製品ですので、Pi 4が手軽く活用させるには、新しいアクセサリは不可欠です!
適合の各種付属物との組み合わせでPi 4が多様なプロジェクトが展開できます。では、さっそくニーズにより最適なアクセサリの購入ガイドを見てみましょう!
ベシックRaspberry Pi 4スターターキットには、下記のアクセサリは必要です!
- micro SDカード、32GBカードリーダー付き(Class 10)
- Raspberry公式3A USB-Cタイプの電源供給
- Raspberry Pi 4の公式ケース
- Micro HDMI to HDMI アダプター
- HDMI Male to Micro HDMI Male ケーブル – 1.5m
- Raspberry Piに適用アルミニウム製ヒートシンク
他のケーブルやアダプター:
さらに多くの付属物
Raspberry Piに最適な冷却ファン
塔状の外形、直径5mmの銅製チューブ、多層ヒートシンク、7羽のファンで組み立てられ、この冷却ファンはオーバークロック (Overclocking) の状態で、Raspberry Piの動作温度を80℃から40℃ぐらいに下げることができます。 Raspberry Piシリーズの最新製品 Raspberry Pi 4 Model Bにも使用可能です。実際に操作してみると、Pi 4の動作温度はかなり高くなりですが、このクーラーを組み合わせて使用すれば、Pi 4の性能を向上させ、活用させることができます。
Mini USBマイクロフォン
PnP(プラグアンドプレイ)方式、この小さなUSBマイクロホンはPCもSBCにも適用します。 手軽くご利用になるため、Seeed StudioはRaspberry Pi 4におけるこのマイクの使用方法を提供します。他のPCデバイスにも適用します。ちなみに、音源に寄らせて、さらに優れた音質の録音ができますよ!
カメラ
Raspberry Pi用カメラモジュール V2
ソニー製高品質800万画素のIMX219PQ画像センサが搭載され、固定焦点のこのカメラモジュールは優れた画質のピッチャーができます。
キーボード
Raspberry Pi公式キーボード
このRaspberry Pi公式キーボード はUSB があり、USBをPi 4に挿入してから、手軽く使用できます。
Coral USB Accelerator(アクセラレータ)$74.99
Coral USB Acceleratorと組み合わせて使用すると、Raspberry Pi 4の処理速度をさらに高レベルにアップすることができます。その代わりに、74.99ドル追加費用を支払わなければなりません。
しかし、Raspberry Pi 4を使用して機械学習推論を行うつもりのユーザーに対して、注目されるはずのは、Coral USB Acceleratorとの組み合わせでPi 4の性能の向上ということです。USB3.0ポートでCoral USB Acceleratorの接続でPi 4は理論的に原製品の約4倍の推論速度にも至られます。
つまり、74.99ドルを支払ってCoral USB Acceleratorを購入し、Pi 4と合わせて109.99ドルだげの費用で、これまでの「同類製品での一番」よりも性能高いボードが入手できます。と、Raspberry Pi 4 Model Bに対するベンチマーク・機械学習の Alasdair Allanは言いました。
Raspberry Pi PoE HAT
PoE HAT はイーサネット対応ネットワークを使用して、Raspberry Piに電源を供給することができます。使用する際は、ネットワークに接続して電力ソースをインストールする必要があります。